PHDXS-6-6-VH
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PHDXS - Indexing Plunger - Hygienic Design
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/phdxs/phdxs_vh.prj},{NB=PHDXS-6-6-VH},{CN=PHDXS-6-6-VH},{B=6},{BX=6.0},{S=6},{D=35},{D1=22.8},{D2=22},{D3=18},{D4=16},{L=78},{L1=27.5},{L2=21.5},{LB=14.5},{SW=14},{SW1=18},{X=1.5},{LOAD=20/36}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PHDXS-VH - Indexing Plunger for Thin Walled Equipment _ Hygienic Design
明细表
PHDXS-6-6-VH
CN
Catalog Number
PHDXS-6-6-VH
PHDXS-6-6-VH
B
Diameter B (h8)
6
6
mm
S
Height s
6
6
mm
D
Diameter D
35
mm
D1
Diameter D1
22.8
mm
D2
Diameter D2
22
mm
D3
Diameter D3
18
mm
D4
Diameter D4
16
mm
L
Height L
78
78
mm
L1
Height L1
27.5
27.5
mm
L2
Height L2
21.5
21.5
mm
LB
Height Lb
14.5
mm
SW
Width across flat sw
14
mm
SW1
Width across flat sw1
18
mm