PLZXS-6-6-M12-1.5-RK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PLZX - 长冲程定位销
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/plzx/plzxs_rk_asmtab.prj},{NB=PLZXS-6-6-M12-1.5-RK},{CN1=PLZXS-6x6-M12x1.5-RK},{CN=PLZXS-6-6-M12-1.5-RK},{B=6},{S=6},{M=M12x1.5},{D=22},{D1=2.0},{L1=24},{L2=32},{L3=25},{LB=6},{SW1=18},{N=6 / 21},{MASS=26},{PPATH=parts/plzxs_rk_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PLZXS-RK - 带快旋紧凸轮旋钮定位销
明细表
PLZXS-6-6-M12-1.5-RK
CN
型号
PLZXS-6-6-M12-1.5-RK
PLZXS-6-6-M12-1.5-RK
B
直径
6
6
mm
S
尺寸 H
6
6
mm
M
螺纹直径
M12x1.5
M12x1.5
mm
D
直径 D
22
22
mm
D1
直径 d
2.0
2.0
mm
L1
尺寸 L1
24
24
mm
L3
尺寸 L3
25
25
mm
LB
尺寸 Lb
6
6
mm
SW1
尺寸 sw1
18
18
mm
N
负载 min./max.
6 / 21
6 / 21
N
MASS
质量
26
26
g