PNHX-6-7-M12-AK
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PNHX - 定位销
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnhx/pnhx_ak_asmtab.prj},{NB=PNHX-6-7-M12-AK},{CN1=PNHX-6x7-M12-AK},{CN=PNHX-6-7-M12-AK},{M=M12},{D=28},{D1=20},{L=40.5},{L1=10},{L2=6},{LB=6},{SW1=14},{SW2=19},{B=6},{S=7},{LOAD=10/23},{AL=2620},{MASS=48},{MNDM=12.000},{MP=1.750},{PPATH=pnhx_ak_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PNHX-AK - 小型分度销
明细表
PNHX-6-7-M12-AK
CN
型号
PNHX-6-7-M12-AK
PNHX-6-7-M12-AK
M
螺纹
M12
M12
mm
D
直径 D
28
28
mm
D1
直径 D1
20
20
mm
L
尺寸 L
40.5
40.5
mm
L1
尺寸 L1
10
10
mm
LB
Height Lb
6
6
mm
SW1
14
14
mm
SW2
19
19
mm
B
直径 B
6
6
mm
S
7
7
mm
LOAD
负载(N) min./max.
10/23
10/23
N
AL
容许剪切负荷
2620
2620
N
MASS
质量
48
48
g