ECPI-42-R10-A
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/ecpi.prj},{NB=ECPI-42-R10-A},{IDNR=},{CN=ECPI-42-R10-A},{D=42},{SD=10},{L=24.0},{M=M6},{XMIN=6.5},{XMAX=15.0},{AI=RDP・RDT},{OD=φ10},{TYPE=A},{NDM=6},{MASS=72}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
ECPI - 指示器用铝制控制旋钮
明细表
ECPI-42-R10-A
CN
型号
ECPI-42-R10-A
ECPI-42-R10-A
D
直径
42
42
mm
SD
直径 d
10
10
mm
L
尺寸 L
24.0
24.0
mm
M
螺纹直径
M6
M6
XMIN
x min.
6.5
6.5
mm
XMAX
x max.
15.0
15.0
mm
AI
适用
RDP・RDT
RDP・RDT
MASS
质量
72
72
g