LFF-10
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LFM / LFF - 平面紧固手柄
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/lfm_lff/lff.prj},{NB=LFF-10},{CN=LFF-10},{M=M10},{LF=21},{R=130},{H=13.5},{H1=17.5},{H2=22},{S=2},{A=12},{B=30},{D=41},{D1=19},{NOF=26},{FMAX=180},{PMAX=16},{W=300},{NDM=10},{KDM=8.376},{C1=1.5},{R1=7.5},{R2=5.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LFF - 平面紧固拉手
明细表
LFF-10
CN
型号
LFF-10
LFF-10
M
螺纹直径
M10
M10
LF
螺纹长度
21
21
mm
R
长度
130
130
mm
H
高度
13.5
13.5
mm
H1
高度
17.5
17.5
mm
H2
高度
22
22
mm
S
高度
2
mm
A
直径
12
12
mm
B
直径
30
30
mm
D
直径
41
41
mm
D1
直径
19
19
mm
NOF
齿数
26
26
FMAX
180
180
N
PMAX
16
16
kN
W
重量
300
300
g