PAF-6-L-P
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PAF - 小型球形柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/paf/paf_p.prj},{NB=PAF-6-L-P},{CN=PAF-6-L-P},{M=M6},{M11=6},{S=0.8},{L=12},{D=3.0},{B=3.0},{MASS=1.5},{LOAD=4.9/15},{FUWBB=BB-6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PAF-L-P - 小型水管
明细表
PAF-6-L-P
CN
型号
PAF-6-L-P
PAF-6-L-P
M
螺纹直径
M6
M6
S
尺寸 s
0.8
0.8
mm
L
尺寸 L
12
12
mm
D
尺寸 D
3.0
3.0
mm
B
尺寸 B
3.0
3.0
mm
MASS
质量
1.5
1.5
g
LOAD
负载 min./max.
4.9/15
4.9/15
N
FUWBB
适用球头垫块 BB
BB-6
BB-6