PST-10
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
定位销
PST - 弹簧止动块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/plunger/spring_stop/pst_asmtab.prj},{NB=PST-10},{CN=PST-10},{D=10},{S=3.0},{L1=6},{L=20},{H=10.5},{H1=5.5},{H2=4.8},{W=23},{D1=5.5},{E=3},{A=6.5},{T=0.5},{P=17},{R=6},{C=3.4},{LOAD=21/43},{MASS=60},{PPATH=pst/pst_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PST - 钢销
明细表
PST-10
CN
型号
PST-10
PST-10
D
直径 D
10
10
mm
S
尺寸 s
3.0
3.0
mm
L1
尺寸 L1
6
6
mm
L
尺寸 L
20
20
mm
H
尺寸H
10.5
10.5
mm
H1
尺寸 H1
5.5
5.5
mm
H2
尺寸 h
4.8
4.8
mm
W
尺寸 W
23
23
mm
D1
直径 d
5.5
5.5
mm
E
尺寸 e
3
3
mm
A
尺寸 A
6.5
6.5
mm
T
尺寸 t
0.5
0.5
mm
P
尺寸 P
17
17
mm
R
尺寸 R
6
6
mm
C
直径 C
3.4
3.4
mm
LOAD
负载(N) min./max.
21/43
21/43
MASS
质量
60
60
g