CBA-6901-S
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
导向轴支柱
CBA
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/shaft_holder/cba/cba_s_asmtab.prj},{NB=CBA-6901-S},{CN=CBA-6901-S},{BN=6901ZZ},{SD=12},{D=24},{B=6},{BT=0 ~ +0.1},{K=38},{D1=48},{D2=21},{T=11},{P=38},{C=8.0},{LC=4.4},{M=M5},{NDM=5.000},{MASS=86},{D3=3.175},{X1=0.200},{R=0.300},{DX=26.000},{PPATH=cba_c/../cba_s/cba_s_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
CBA-S
明细表
CBA-6901-S
CN
型号
CBA-6901-S
CBA-6901-S
BN
轴承公称型号
6901ZZ
6901ZZ
SD
直径 d
12
12
mm
D
直径
24
24
mm
B
尺寸
6
6
mm
BT
B 容许公差
0 ~ +0.1
mm
K
尺寸
38
38
mm
D1
直径
48
48
mm
D2
直径
21
21
mm
T
尺寸
11
11
mm
P
尺寸
38
38
mm
C
直径
8.0
8.0
mm
LC
尺寸
4.4
4.4
mm
M
螺栓
M5
M5
MASS
重量
86
86
g