FEAMS-60-M16-75-D1-V
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FEAMS-D1-V - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/feams_d1_v/feams_d1_v.prj},{NB=FEAMS-60-M16-75-D1-V (0-0)},{MC=FEAMS-60-M16-75-D1-V},{D1=60},{D3=13},{NDM=16},{R=15},{H1=2.5},{L6MAX=29},{WEIGHT=0.1876},{DD=59.0000},{RR=10.0000},{CRR=13.8348},{R1=2.5000},{C1=1.300},{H44=12.000},{H45=6.000},{SW3L=8.000},{SW3D=10.000},{XH=32.000},{XXH=21.000},{VH=9.000},{VHH=16.000},{SW4H=5.000},{SW4HH=5.000},{VDX=11.000},{VCH=0.900},{VR=1.200},{VRH=7.000},{VR2=2.000},{WH=17.539},{WCHAM1=1.000},{WCHAM2=1.000},{L4XX=13.000},{WR=5.000},{WRH=23.539},{WRHH=4.000},{WD6=24.000},{WD6X=16.400},{WR6H=10.000},{WR6=5.000},{WRR=0.000},{PARTNUMBER=GN 43-60-M16-75-D1-V},{EGPARTNUMBER=GN 43-60-M16-75-D1-V},{JDPARTNUMBER=GN 43-60-M16-75-D1-V},{ITEMID=43-60-M16-75-D1-V},{WINKEL=0},{L6=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FEAMS-D1-V - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
明细表
FEAMS-60-M16-75-D1-V
MC
Model Code
FEAMS-60-M16-75-D1-V
FEAMS-60-M16-75-D1-V
WINKEL
°
D1
60
60
mm
D2
Thread
M16
M16
D3
13
mm
FORM
Form
D1
AUSF
Type
V
V
L2
75
75
mm
L8
65
65
mm
M
50
50
mm
R
15
mm
H1
2.5
2.5
mm
S
2.0
mm
H5
14
14
mm
SW4
10
10
mm
SW5
12
12
mm
L9
-
-
mm
SW8
-
-
mm