Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04233-02-2511110X50
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
凸轮手柄
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04233-02_asmtab.prj},{NB=04233-02-2511110X50},{GR=2},{L=50},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.1320},{EAN=4067932037296},{BEST=04233-02-2511110X50},{FARBE=schwarz RAL 9005},{FARBE1=schwarzgrau RAL 7021},{MATERIAL=Aluminium},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=4067932037296},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 117
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
04233-02 - 可调式铝制凸轮手柄,带外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓
明细表
04233-02-2511110X50
BEST
Bestellnummer
04233-02-2511110X50
04233-02-2511110X50
FARBE
Farbe
schwarz RAL 9005
schwarz RAL 9005
MATERIAL
Material
Aluminium
MATERIALK
Grundkörper
Edelstahl
Edelstahl
AUSF
Ausführung
Außengewinde
GR
Größe
2
2
L
Länge
50
50
mm
D
Gewinde
M10
M10
D1
Durchmesser
25.0
25.0
mm
D2
Durchmesser
11
11
mm
B
Breite
33.3
33.3
mm
B1
Breite
24.0
24.0
mm
H
Höhe
18.3
18.3
mm
H1
Höhe
28.8
28.8
mm
A
Länge ±1
96.0
96.0
mm
A1
Länge
108.0
108.0
mm
S
Hub
1.5
1.5
mm
F
Spannkraft ca.
8.0
8.0
kN
HANDKRAFT
Handkraft
350
350
N
GEW
Gewicht ca.
0.1320
0.1320
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
4067932037296
4067932037296
EAN
EAN-Nr. norelem
4067932037296
4067932037296
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.