Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06220-20-432A3X40
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06220-20_inch.prj},{NB=06220-20-432A3X40},{D1=32},{D8=14},{H=20},{H3=10},{T=0},{L=40},{GEW=0.0210},{EAN=4059495764580},{TYP=4},{NDM=7.93800},{NDM1=0.3125},{TYP1=2},{TYP2=2},{XA=0.600},{XB=13.200},{XC=8.000},{XD=3.000},{XE=10.000},{XF=10.600},{XG=0.500},{XH=2.150},{XI=0.300},{XJ=1.720},{XK=2.000},{XL=16.000},{XM=50.000},{XN=6.000},{XO=0.500},{XP=7.000},{BEST=06220-20-432A3X40},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{D=5/16-18},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{D4=},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06620-20 - 塑料星形手柄 DIN 6336, 英制
明细表
06220-20-432A3X40
BEST
订货号
06220-20-432A3X40
06220-20-432A3X40
FORM
样式
L
D
螺纹
5/16-18
5/16-18
D1
直径
32
32
mm
D8
直径
14
14
mm
H
高度
20
20
mm
H3
高度
10
10
mm
L
长度
40
40
mm
GEW
重量约
0.0210
0.0210
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495764580
4059495764580