Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06263-2100CP
norelem
norelem 英制
06000 inch
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - inch
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/handraeder_handkurbeln/06263_inch_asmtab.prj},{NB=06263-2100CP},{GR=2},{DX=0.500},{NDM=5.000},{D=28},{D1=100},{D3=19},{D4=16},{A=38.0},{A1=3.0},{H=20.1},{L=90.2},{L1=13.0},{L2=49.1},{L3=43.5},{B3=0},{T=0.0},{GEW=0.1080},{EAN=4059495547503},{XD=10.000},{XE=8.000},{TYP=1.000},{TYP1=2},{TAB=2},{TAB1=2},{GH=18.0},{GGD1=16.000},{GGD2=11.000},{GGL=44.000},{GGL1=13.000},{GGL2=5.500},{GGSW=10.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{NDM1=0.000},{TYP2=83},{BEST=06263-2100CP},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe ohne Nut},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=.500},{D5=M5},{D7=-},{H2=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06263 inch - 手轮,带转动手柄
明细表
06263-2100CP
BEST
订货号
06263-2100CP
06263-2100CP
MATERIALK
组件
Stahl
GR
尺寸
2
2
AUSF
规格
Nabe ohne Nut
AUSF1
规格
ohne Querbohrung
D
直径
28
28
mm
D1
直径
100
100
mm
D2
直径
.500
.500
D3
直径
19
19
mm
D4
直径
16
16
mm
D5
螺纹
M5
M5
D7
螺纹
-
A
长度
38.0
38.0
mm
A1
长度
3.0
3.0
mm
H
高度
20.1
20.1
mm
H2
间距
-
L
长度
90.2
90.2
mm
L1
高度
13.0
13.0
mm
L2
长度
49.1
49.1
mm
L3
长度
43.5
43.5
mm
B3
毂槽宽度 P9
0
mm
T
毂槽深度
0.0
mm
GEW
重量约
0.1080
0.1080
kg
ZEICHNUNG
图纸
图纸视图
INFO
技术资料
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495547503
4059495547503
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
XD
Länge Schraube
10.000
10.000
mm
XE
Länge Gewindestift
8.000
8.000
mm
XG
Oberfläche Schraube
schwarzgrau RAL 7021
FARBE1
Brüniert/Edelstahl
Stahl brüniert