Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21161-10-08
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
定位系统
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/positioniersystem/21161-10.prj},{NB=21161-10-080},{D=26},{D1=23},{D2=54},{D3=36},{D4=10},{D6=4.0},{H=30},{H1=14.0},{H2=9},{H3=6},{L=86},{L1=17},{L2=29},{L3=36},{F1=500},{F2=500},{F3=200},{M1=3},{GEW=0.3793},{EAN=4059495430331},{NDM=4},{XA=2},{XB=7.600},{XC=22.000},{XD=6.000},{XE=9.000},{XF=6.000},{TYP=2.000},{XG=3.000},{XH=2.000},{XI=7.000},{XJ=6.000},{XK=2.500},{XL=2.400},{TYP1=1.000},{NDM1=0.000},{XM=26.000},{XN=11.000},{XO=15.000},{XP=33.000},{XQ=1.500},{XR=80.000},{XS=30.500},{BEST=21161-10-08},{D5=M 4 x 6 tief},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM},{ZGT=Alle Senkungen nach DIN 74-Bm},{EOL=31.12.2099},{W=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
21161-10 - 带电子位置指示器的定位圆台
明细表
21161-10-08
BEST
订货号
21161-10-08
21161-10-08
W
枢
mm
Enter value for W
枢
mm
cm
inch
ft
確定
D
直径
26
26
mm
D1
直径
23
23
mm
D2
直径
54
54
mm
D3
直径
36
36
mm
D4
直径
10
10
mm
D5
螺纹
M 4 x 6 深
M 4 x 6 深
mm
D6
直径
4.0
4.0
mm
H
高度
30
30
mm
H1
高度
14.0
14.0
mm
H2
高度
9
9
mm
H3
高度
6
6
mm
L
长度
86
86
mm
L1
长度
17
17
mm
L2
长度
29
29
mm
L3
间距
36
36
mm
F1
力
500
500
N
F2
力
500
500
N
F3
力
200
200
N
M1
3
3
Nm
GEW
重量约
0.3793
0.3793
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495430331
4059495430331
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。