VPHEW6LN-6J
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
柔软系列
VPHEW
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_type/vphew/vphew_l_j_asmtab.prj},{NB=VPHEW6LN-6J},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPHEW},{PTC=L},{PD=6},{ST=},{PJC=6J},{PCC=T15},{PMS=N},{HA=VPHEW-T15-6J},{PS=VP6L_A},{L1=18.000},{L2=12.200},{L=30.200},{PPATH=../vpa/parts/soft_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 64
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPHEW_L-J - Push-in fitting type
明细表
VPHEW6LN-6J
CNSORDERNO
Order number
VPHEW6LN-6J
VPHEW6LN-6J
TYPE
Holder Type
VPHEW
PTC
Pad type code
L
PD
Pad dia.
6
6
mm
PJC
Port size and joint code
6J
6J
PCC
Pad connection code
T15
T15
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)