VP1.5RMN
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
标准系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/standard_type/vp_rm.prj},{NB=VP1.5RMN},{PD=1.5},{PCC=T4},{PTC=RM},{PMS=N}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VP_RM - Pad Rubber only (Small type)
明细表
VP1.5RMN
CNSORDERNO
Order number
VP1.5RMN
VP1.5RMN
PD
Pad dia.
1.5
1.5
mm
PCC
Pad connection code
T4
PTC
Pad type code
RM
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM