VPC20-10PN-M5
(株)日本匹士克
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
薄型系列
VPC
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/ultrathin_type/vpc/vpc_p_m_asmtab.prj},{NB=VPC20-10PN-M5},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPC},{PTC=P},{PD=20},{ST=10},{PJC=M5},{PCC=T8},{PMS=N},{HA=VPC-T8-10-M5},{PS=VP20P_A},{L1=37.000},{L2=7.300},{L=44.300},{PPATH=../vpa/parts/ultrathin_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
(株)日本匹士克
描述
VPC_P-M - Metric thread type
明细表
VPC20-10PN-M5
CNSORDERNO
Order number
VPC20-10PN-M5
VPC20-10PN-M5
TYPE
Holder Type
VPC
PTC
Pad type code
P
PD
Pad dia.
20
20
mm
ST
Stroke
10
10
PJC
Port size and joint code
M5
PCC
Pad connection code
T8
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
FS : Fluorosilicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)