目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
BZKR623ZZ
PRiCi FA
旋轉運動部品
軸承·軸承座·凸輪·滾子軸承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/bbb/b12/bzfrb_asmtab.prj},{NB=BZKR623ZZ},{LV1=Square Type},{FMAT=Equivalent to S45C},{BMAT=steel},{MAT2=S45C},{FSUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{ATT=SUS304},{CODE=BZKR},{CODE1=M_BT_BGSR},{CODE2=2},{CODE3=KRTWS},{MYCODE=M_BGSR},{VAR02=623ZZ},{AV021='623ZZ','624ZZ','605ZZ','625ZZ','606ZZ','626ZZ','698ZZ','608ZZ','628ZZ','6800ZZ','6900ZZ','6000ZZ','6200ZZ','6801ZZ','6901ZZ','6001ZZ','6201ZZ','6802ZZ','6902ZZ','6002ZZ','6202ZZ','6903ZZ','6003ZZ','6203ZZ','6804ZZ','6904ZZ','6004ZZ','6204ZZ','6805ZZ','6905ZZ','6005ZZ','6205ZZ','6806ZZ','6906ZZ','6006ZZ','6206ZZ','6007ZZ','6207ZZ','6008ZZ','6208ZZ'},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{AF973=PS3},{PPATH=bzfrb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
BZFRB,BZFR,ZCZ14CAM,ZCZ14SAM,ZCZ14SS,BZKRB,BZKR,ZCZ15CAM,ZCZ15SAM,ZCZ15SS,BZHRB,BZHR,ZCZ16CAM,ZCZ16SAM,ZCZ16SS - 軸承座組件-帶釦環嵌入型
明細表
BZKR623ZZ
MODEL
型號
BZKR623ZZ
BZKR623ZZ
LV1
外形
方法蘭型
方法蘭型
FMAT
固定座材質
相當於S45C
相當於S45C
BMAT
軸承材質
鋼
鋼
FSUR
固定座表面處理
鍍鎳
鍍鎳
ATT
釦環附件
SUS304
SUS304
CODE
Code
BZKR
BZKR
VAR02
軸承型號
623ZZ
624ZZ
605ZZ
625ZZ
606ZZ
626ZZ
698ZZ
608ZZ
628ZZ
6800ZZ
6900ZZ
6000ZZ
6200ZZ
6801ZZ
6901ZZ
6001ZZ
6201ZZ
6802ZZ
6902ZZ
6002ZZ
6202ZZ
6903ZZ
6003ZZ
6203ZZ
6804ZZ
6904ZZ
6004ZZ
6204ZZ
6805ZZ
6905ZZ
6005ZZ
6205ZZ
6806ZZ
6906ZZ
6006ZZ
6206ZZ
6007ZZ
6207ZZ
6008ZZ
6208ZZ
623ZZ
624ZZ
605ZZ
625ZZ
606ZZ
626ZZ
698ZZ
608ZZ
628ZZ
6800ZZ
6900ZZ
6000ZZ
6200ZZ
6801ZZ
6901ZZ
6001ZZ
6201ZZ
6802ZZ
6902ZZ
6002ZZ
6202ZZ
6903ZZ
6003ZZ
6203ZZ
6804ZZ
6904ZZ
6004ZZ
6204ZZ
6805ZZ
6905ZZ
6005ZZ
6205ZZ
6806ZZ
6906ZZ
6006ZZ
6206ZZ
6007ZZ
6207ZZ
6008ZZ
6208ZZ
FIX02
d
3
mm
FIX04
D
10
mm
FIX06
D 公差
+0.015/0
mm
FIX08
B
4
mm
FIX10
Ha
33
mm
FIX12
W
16
mm
FIX14
T
9
mm
FIX16
T1
7
mm
FIX18
S
2
mm
FIX20
R1
2
mm
FIX22
dh
7
mm
FIX24
D1
14
mm
FIX26
D1 公差
-0.006/-0.024
FIX28
P.C.D.
24
mm
FIX30
K
27
mm
FIX32
A
24
mm
FIX34
F
-
mm
FIX36
M(粗牙螺紋)(d2)
M4(3.3)
FIX38
d1
6.5
mm
FIX40
H1
3.5
mm
FIX95
資料文檔
資料文檔