??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
BZPW,BZPMW,BZPSW - 軸承止動銷-釦環選擇型
明細表
BZPW4-7-L15-S5-F4
MODEL
型號
MAT
材質
SUR
表面處理
ATT
附件
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
H 選擇
mm
VAR06
L 指定單位1mm
mm
Enter value for VAR06
L 指定單位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
S 選擇
mm
VAR10
F 指定單位1mm
mm
Enter value for VAR10
F 指定單位1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
M(粗牙)
M4
FIX04
B
2 mm
FIX06
W
2.0 mm
FIX08
d
3.0 mm
FIX10
d 容差
+0.06/0 mm
FIX12
m
0.7 mm
FIX14
m 容差
+0.10/0 mm
FIX16
Ds
6 mm
FIX18
適用軸承
674·694·624
FIX20
附件釦環
FIX22
a
2.10 mm
FIX95
資料文檔
資料文檔