目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TC01-30
PRiCi FA
定位零件
肘夾·夾緊組件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/ddd/d13/tc01-30_asmtab.prj},{NB=TC01-30},{LV1=Compression type},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Glossy zinc plating},{SUR2=du xin},{CLF=90KG},{DEW=163G},{HOC=60°},{OCA=85°},{ENC=TC-FC14134},{PRS=U-shaped handle},{INF=Sidesaddle},{HAF=Straight handle},{CODE=TC01-30},{MYCODE=P_TC01-30},{FIX95=PDF},{FIX96=4.5},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tc01-30_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TC01-30 - 肘夾 壓緊式
明細表
TC01-30
MODEL
型號
TC01-30
LV1
類型
壓緊式
MAT
材質
相當於SS400
SUR
表面處理
光澤鍍鋅
CLF
夾持力
90KG
DEW
自重
163G
HOC
把手開閉角度
60°
OCA
壓把開閉角度
85°
ENC
附件
TC-FC14134
PRS
壓把形狀
U型壓把
INF
安裝形式
測座
HAF
把手形式
直手把
FIX95
資料文檔
資料文檔