目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TC04-21F
PRiCi FA
定位零件
肘夾·夾緊組件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/ddd/d13/tc04-21f_asmtab.prj},{NB=TC04-21F},{LV1=Vertical type},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Glossy zinc plating},{SUR2=du xin},{CLF=100KG},{DEW=135G},{HOC=65°},{OCA=90°},{ENC=TC-FC14134},{PRS=U pressure bar},{INF=Side seat},{HAF=Straight handle},{CODE=TC04-21F},{CODE1=BT1_TC04-21F},{CODE2=BT2_TC04-21F},{CODE3=BT3_TC04-21F},{CODE4=BT4_TC04-21F},{CODE5=BT5_TC04-21F},{CODE6=BT6_TC04-21F},{MYCODE=P_TC04-21F},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tc04-21f_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TC04-21F,TC04-42 - 肘夾-垂直式
明細表
TC04-21F
MODEL
型號
TC04-21F
TC04-21F
LV1
類型
垂直式
MAT
材質
相當於SS400
SUR
表面處理
光澤鍍鋅
CLF
夾持力
100KG
DEW
自重
135G
HOC
把手開閉角度
65°
OCA
壓把開閉角度
90°
ENC
附件
TC-FC14134
PRS
壓把形狀
U型壓把
INF
安裝形式
側座
側座
HAF
把手形式
直手把
CODE
Code
TC04-21F
TC04-21F
FIX95
資料文檔
資料文檔