目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TC04-7
PRiCi FA
定位零件
肘夾·夾緊組件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/ddd/d13/tc04-7_asmtab.prj},{NB=TC04-7},{LV1=Vertical type},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Glossy zinc plating},{SUR2=du xin},{CLF=100KG},{DEW=200G},{HOC=65°},{OCA=90°},{ENC=TC-SA064010},{PRS=Fixed point pressure bar },{INF=Flange seat},{HAF=Straight handle},{CODE=TC04-7},{CODE1=BT1_TC04-7},{CODE2=BT2_TC04-7},{CODE3=BT3_TC04-7},{CODE4=BT4_TC04-7},{CODE5=BT5_TC04-7},{CODE6=BT6_TC04-7},{MYCODE=P_TC04-7},{FIX95=PDF},{FIX96=6},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tc04-7_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TC04-7,TC04-7S,TC04-S7 - 肘夾-垂直式
明細表
TC04-7
MODEL
型號
TC04-7
TC04-7
LV1
類型
垂直式
MAT
材質
相當於SS400
相當於SS400
SUR
表面處理
光澤鍍鋅
光澤鍍鋅
CLF
夾持力
100KG
DEW
自重
200G
HOC
把手開閉角度
65°
OCA
壓把開閉角度
90°
ENC
附件
TC-SA064010
PRS
壓把形狀
定點壓把
INF
安裝形式
法蘭座
法蘭座
HAF
把手形式
直手把
CODE
Code
TC04-7
TC04-7
FIX95
資料文檔
資料文檔