您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KVWF25A-R
PRiCi FA
框架部品及配件
腳輪·支腳
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/eee/e12/kvwf_asmtab.prj},{NB=KVWF25A-R},{LV1=No brake},{MAT1=Equivalent to SPHC},{MAT2=SPHC},{SUR=Galvanized},{MAT3=Equivalent to R},{MAT4=R},{FIX01=Bearingless},{CODE=KVWF},{CODE1=KVWF_A},{CODE2=KVWF_B},{MYCODE=P_KVWF},{VAR10=25A},{AV101='25A','25B','32A','32B','38'},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvwf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KVWF KVWFX - 腳輪-輕載絲杠活動型
明細表
KVWF25A-R
MODEL
型號
KVWF25A-R
KVWF25A-R
LV1
類型
無刹車
無刹車
MAT1
主體材質
相當於SPHC
SUR
表面處理
鍍鋅處理
MAT3
輪材質
相當於橡膠
相當於橡膠
FIX01
輪固定管道
無軸承
CODE
Code
KVWF
KVWF
VAR10
NO.
25A
25B
32A
32B
38
25A
25B
32A
32B
38
mm
FIX02
輪寬 G
12
12
mm
FIX04
安裝高度 H
37
37
mm
FIX06
轉動半徑 L
29
29
mm
FIX08
刹車轉動半徑 J
47
47
mm
FIX10
絲杆規格 M
6
6
mm
FIX12
絲杆規格 L1
15
15
mm
FIX16
載荷U
12
12
kg
FIX18
載荷R
10
10
kg
FIX95
資料檔案
資料檔案