目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
BST21CB4-12-B
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/bst21cb.prj},{NB=BST21CB4-12-B},{LV1=External thread type},{MAT1=Zinc die casting},{MAT2=S45C},{MAT3=SUS304-WPB},{SUR1=Electrostatic spraying},{SUR2=Blackening treatment},{CODE=BST21CB},{MYCODE=M_CLDMCH},{VAR02=4},{VAR04=12},{VAR06=B},{FIX95=PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
BST21CB,BST21S - 蝶形固定把手 外螺纹型
明細表
BST21CB4-12-B
MODEL
型號
BST21CB4-12-B
BST21CB4-12-B
LV1
螺紋類型
外螺紋型
MAT1
握柄部材質
鋅壓鑄件
MAT2
螺紋部材質
S45C
S45C
MAT3
彈簧材質
SUS304-WPB
SUR1
手柄部表面處理
靜電噴塗
SUR2
螺紋部表面處理
發黑處理
發黑處理
CODE
Code
BST21CB
BST21CB
VAR02
M
4
5
6
4
5
6
VAR04
L
12
16
20
25
12
16
20
25
mm
VAR06
握柄顏色
黑色
橙色
銀灰色
黑色
橙色
銀灰色
FIX02
最大負載
80
80
N
FIX04
最大緊固力
3.0
3.0
KN
FIX06
參考重量
32
g
FIX95
資料檔案
資料檔案