目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HY86A5
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/hy14a_asmtab.prj},{NB=HY86A5},{MAT=Equivalent to A6063S-T5},{MAT2=A6063S-T5},{SUR=Anodizing},{SUR2=hei se yang ji},{CODE=HY86A},{CODE1=HY86A},{VAR02=5},{FIX95=PDF},{FIX96=3.0},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF974=1},{AF975=1},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1},{AV021='5','6','8','8-45'},{LV1=3},{PPATH=hy14a_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY14A,HY14AB,HY14AY,HY86A,HY86AB,HY87A,HY87AB,HY87AY - 鋁合金蝶形鉸鏈1
明細表
HY86A5
MODEL
型號
HY86A5
HY86A5
MAT
材質
相當於A6063S-T5
SUR
表面處理
陽極氧化處理
陽極氧化處理
CODE
code
HY86A
HY86A
VAR02
No.
5
6
8
8-45
5
6
8
8-45
FIX02
L
66
66
mm
FIX04
W
36
36
mm
FIX06
K
8.0
8.0
mm
FIX08
P
25
25
mm
FIX10
J
7.5
7.5
mm
FIX12
S
21
21
mm
FIX14
N1
5.5
5.5
mm
FIX16
N2
11
11
mm
FIX18
T
3.5
mm
FIX20
E
5.0
5.0
mm
FIX22
R
5.0
5.0
mm
FIX24
容許負載
15
15
kg
FIX26
容許負載
147
147
N
FIX28
重量
49.0
49.0
g
FIX95
資料文檔
資料文檔