??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY22LS,HY22RS - 不銹鋼重型拔插鉸鏈
明細表
HY22LS50
MODEL
型號
LV1
類型
MAT
材質
相當於SUS316
SUR
表面處理
拋光
CODE
code
VAR02
L
mm
FIX02
形狀
A
FIX04
W
50 mm
FIX06
W1
35 mm
FIX08
L1
20 mm
FIX10
Ta
14 mm
FIX12
R
13.5 mm
FIX14
t
5 mm
FIX16
D
8.6 mm
FIX18
d
4.6 mm
FIX20
容許負載
350 N
FIX22
重量
119 g
FIX95
資料文檔
資料文檔