??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY83P - 樹脂蝶形鉸鏈簡易型
明細表
HY83P5
MODEL
型號
HY83P5
MAT
主體材質
尼龍6
MAT1
轉軸材質
SUS304
SUR
轉軸表面處理
-
CODE
Code
HY83P
VAR02
No.
FIX02
W
36 mm
FIX04
J
7.5 mm
FIX06
S
21 mm
FIX08
E
10.0 mm
FIX10
R
5.0 mm
FIX12
負載
10 kg
FIX14
負載
98 N
FIX16
參考重量
12.5 g
FIX95
資料檔案
資料檔案