??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KPCN,KPCHN - 鑄鐵手輪
明細表
KPCN12-100
MODEL
型號
LV1
類型
LV2
安裝方式
鍵槽孔
MAT
材質
相當於HT200
MAT2
握柄部材質
相當於Q235
SUR
表面處理
鍍鉻
CODE
Code
VAR02
d
mm
VAR04
D
mm
FIX02
D1
22 mm
FIX04
H
32 mm
FIX06
s
4 mm
FIX08
f
13.8 mm
FIX10
M
M8
FIX95
資料文檔
資料文檔