目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LSAAX20-180-R
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/lsaax.prj},{NB=LSAAX20-180-R},{LV1=Aluminum alloy tube handle},{MAT=Nylon seat + aluminum tube},{MAT2=Nylon seat + aluminum tube},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=LSAAX},{MYCODE=P_LSAAX},{VAR02=20},{VAR04=180},{AV041=180,200,250,300,350,400,500,600},{VAR06=R},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LSAAX - 鋁合金管型拉手
明細表
LSAAX20-180-R
MODEL
型號
LSAAX20-180-R
LV1
類型
鋁合金管型拉手
MAT
材質
尼龍座+鋁管
SUR
表面處理
-
CODE
Code
LSAAX
VAR02
d
20
mm
VAR04
L
180
200
250
300
350
400
500
600
180
200
250
300
350
400
500
600
mm
VAR06
顏色
R(橙色)
B(黑色)
R(橙色)
B(黑色)
FIX02
L1
210
mm
FIX04
A
30
mm
FIX06
H
54
mm
FIX08
h
30
mm
FIX10
d1
8.5
mm
FIX12
d2
28
mm
FIX14
R
13.5
mm
FIX95
資料文檔
資料文檔