目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SB31F6
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/sb31f.prj},{NB=SB31F6},{LV1=External thread type},{MAT1=PF},{MAT2=Q235},{SUR1=Blackening treatment},{SUR2=Galvanizing},{CODE=SB31F},{MYCODE=P_SF31F},{VAR02=6},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SB31F - 固定型手柄 外螺紋型
明細表
SB31F6
MODEL
型號
SB31F6
LV1
Shape
外螺紋型
MAT1
手柄部材質
PF
MAT2
外螺紋型
Q235
SUR1
手柄部表面處理
發黑處理
SUR2
外螺紋型
鍍鋅
CODE
Code
SB31F
VAR02
M
6
8
10
12
6
8
10
12
FIX02
L
50
mm
FIX04
L1
12
mm
FIX06
D
16
mm
FIX08
d
12
mm
FIX10
重量
0.02
kg/pcs
FIX95
資料檔案
資料檔案