496200
Promatec
innesti
medicale
psc
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{promatec/innesti/medicale/psc/496200.prj},{NB=496200},{PN=496200},{L=1.88},{H=1.62},{L1=1.50000},{L2=0.55000},{L3=0.14000},{L4=0.39000},{L5=0.06000},{L6=0.75000},{L7=0.10000},{L8=0.48000},{L9=0.03000},{L10=0.05000},{L11=0.08000},{L12=0.79000},{D1=1.37000},{D2=0.42900},{D3=1.22500},{D4=1.25000},{D5=1.18500},{D6=1.03000},{D7=0.29400},{D8=0.46000},{D9=0.37000},{D10=MIN},{D11=MIN},{D12=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
496200 - Snap-in - 38mm
Bill of material
496200
PN
Part No.
496200
L
Length
1.88
Inch
H
Height
1.62
Inch