Nederlands
svenska
English
OU06303290
Ready
Springs
DANFLEX
red
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ready/federn/danflex/rot/danflex_rot.prj},{NB=OU06303290-(0)},{BESTNR=OU06303290},{D1=63},{D2=17.0},{H=32},{FW=0},{F1=1680},{S1=6.4},{G1=75},{F2=2300},{S2=8.0},{G2=78},{F3=3374},{S3=9.6},{G3=82},{FARB=rot},{HAERTE=90 Shore A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
Company
Ready
Description
Heavy Load Spring
Bill of material
OU06303290
BESTNR
Part No.
OU06303290
OU06303290
D1
63
63
mm
D2
17.0
17.0
mm
H
32
32
mm
F
Load.
0
N
S
Spring travel
0.0
mm
G
0
mm
FW
Spring Load - Spring travel
-
Long Life
Average Life
Maximum Load
-
Long Life
Average Life
Maximum Load
FARB
Colour code
red
HAERTE
Hardness
90 Shore A