目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5509.161(2)
Rittal
IT 基础设施
IT箱体
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2022年12月9日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
5309.166(2)
Rittal
29.02.2024
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/ts_it_161_asmtab.prj},{NB=5509.161(2)},{BEST=5509.161},{DETAIL=2},{INFO=Discontinued in Europe},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Netzwerk-/Serverschränke TS IT},{BEZ2=mit belüfteter Tür, vormontiert, mit 19\"-Montagerahmen},{BEZ3=-},{INFOPAGE=nh2015_s47},{B=800},{H=2100},{T=1000},{HE=42},{GEW=162.000},{CNSECLASS51=27-18-02-01},{CNSECLASS70=27-18-02-07},{CNSECLASS80=27-18-02-07},{CNSETIM40=EC002499},{VERS=2},{TD=18},{PPATH=assemblies/ts_it_asmtpl.prj},{STATUSPIM=30},{EOLDATE=09.12.2022}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Network/server enclosures TS-IT - vented door, 19" mounting frame, pre-assembled
明细表
5509.161(2)
BEST
型号 TS
5509.161
DETAIL
低
中等
高
very high
低
中等
高
very high
INFO
Discontinued in Europe
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
名称1
Network/server enclosures TS-IT
BEZ2
名称2
with vented door, pre-configured, with 482.6 mm (19") mounting frame
B
宽度
800
mm
H
高度
2100
mm
T
深度
1000
mm
HE
42
GEW
重量
162.000
kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499