目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7030.040
Rittal
IT 基础设施
监控系统
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/monitoring/cmc_iii_io_unit.prj},{NB=7030.040},{BEST=7030.040},{BEZ1=CMC III I/O Unit},{BEZ2=mit 8 digitalen Eingängen},{BEZ3=mit 4 Relais Ausgängen},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb34_s451},{VERS=1},{B=138},{H=40},{T=132},{VE=1 St.},{GEW=0.620},{CNSECLASS51=27-18-92-53},{CNSECLASS70=27-18-92-53},{CNSECLASS80=27-18-92-53},{CNSETIM40=EC002627}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
CMC III I/O Unit - with 8 digital inputs
明细表
7030.040
BEST
型号
7030.040
BEZ1
名称1
CMC III I/O Unit
BEZ2
名称2
with 8 digital inputs
BEZ3
名称3
4 relay outputs
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
138
mm
H
高度
40
mm
T
深度
132
mm
VE
包装
1
GEW
重量
0.620
kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627