目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9660.470
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
防接触保护系统,形式 1
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power/abdecksysteme_form_1/beruhrungs_schaltschranke_asmtab.prj},{NB=9660.470},{BEST=9660.470},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{FSB=800},{FSH=2000},{FST=600},{FEO=700},{FEE=650},{FEB=600},{BEZ1=Maxi-PLS Berührungsschutzabdeckung},{BEZ2=für Schränke m. NH-Si.-Lastschaltleisten},{VE=1 Satz},{INFOPAGE=hb33_s343},{VERS=1},{PPATH=assemblies/beruhrungs_schaltschranke_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC000775},{GEW=42.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Contact hazard protection - for SV-TS 8 enclosures with NH slimline fuse-switch disconnectors
明细表
9660.470
BEST
型号 SV
9660.470
9660.470
INFO
PDF 目录
PDF 目录
FSB
For enclosures Width
800
800
mm
FSH
For enclosures Height
2000
mm
FST
For enclosures Depth
600
mm
FEO
Free installation width when using longitudinal connectors-without
700
700
mm
FEE
Free installation width when using longitudinal connectors-one side
650
650
mm
FEB
Free installation width when using longitudinal connectors-both sides
600
600
mm
BEZ1
名称1
Maxi-PLS Contact hazard protection
BEZ2
名称1
for enclosures with NH slimline fuse-switch disconnectors
VE
包装
1 set
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC000775
GEW
Gewicht
42.000
42.000
kg