目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3058.000
Rittal
配电组件
Ri4Power 形式 1-4
母线系统 100-185 mm
连接技术
连接板
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2014年4月30日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{rittal/stromverteilungs/ri4power/samm_sch/anschlusstechnik/anschlussplatten/anschlussplatten_asmtab.prj},{NB=3058.000},{BEST=3058.000},{STATUSPIM=30},{EOLDATE=30.04.2014},{VERS=1},{DETAIL=0},{INFO=PDF Katalog},{B=35},{H=50},{T=105},{BEZ1=Anschlussplatten für SV 3055000},{BEZ2=Anschluss: Kabelschuh M10 bis 240mm²},{VE=3 Satz},{INFOPAGE=hb33_s341},{BB=45},{PPATH=assemblies/anschlussplatten_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC000001}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Connection plates - Connection plates for SV 3055000
明细表
3058.000
BEST
型号 SV
3058.000
3058.000
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Connection plates for SV 3055000
BEZ2
名称2
Connection: 1 ring terminal M10 up to 240 mm2
Connection: 1 ring terminal M10 up to 240 mm2
VE
包装
3 sets
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC000001