目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9666.902
Rittal
配电组件
Ri4Power ISV 配电柜
安装套件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/ri4power_isv/einbausaetze/einbausatz_m51_asmtab.prj},{NB=9666.902},{BEST=9666.902},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=-},{BEZ1=ISV Einbausatz},{BEZ2=Für VX25 Schrank, B=600mm, H=2000mm},{BEZ3=Zur Montage von ISV Ausbaumodulen in AE},{B=600},{H=2000},{T=400/600},{B1=591},{H1=1911},{T1=278.5},{VE=-},{VER=2.000},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{PPATH=assemblies/einbausatz_fur_ae_m51_asmtpl.prj},{GEW=7.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
ISV Installation kit - for new large enclosure system
明细表
9666.902
BEST
型号
9666.902
9666.902
BEZ1
名称1
ISV Installation kit
BEZ2
名称2
for VX25 Enclosure, W=600mm, H=2000mm
for VX25 Enclosure, W=600mm, H=2000mm
B
宽度
600
600
mm
H
高度
2000
2000
mm
T
深度
400/600
400/600
mm
B1
宽度
591
591
mm
H1
高度
1911
1911
mm
T1
深度
278.5
mm
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
7.200
7.200
kg