目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7140.535(2)
Rittal
系统附件
电缆铺设
"电缆铺设在 482.6 mm (19"") 平面上"
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung_19/kabeldurchfuehrungs_panel.prj},{NB=7140.535(2)},{BEST=7140.535},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Kabeldurchführungs-Panel, 19 Zoll},{BEZ2=RAL 7035},{HE=1},{INFOPAGE=hb32_s1078},{HH=84.1},{HH1=44.1},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-06-04},{CNSETIM40=EC000322}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Cable entry panel - 482,6 mm (19'')
明细表
7140.535(2)
BEST
型号
7140.535
7140.535
DETAIL
低
中等
高
低
中等
高
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Cable gland panel, 19 inch
BEZ2
名称2
颜色RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322