目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
2381.000
Rittal
系统附件
人机界面
键盘、托板和抽屉
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/monitore_tastaturen/ablage_mouse_bedien_flach_asmtab.prj},{NB=2381.000 (3)},{BEST=2381.000},{INFO=PDF Katalog},{ZUSAMMENBAU=3},{BEZ=Ablage für Mousepad für PC-Schränke mit Pultvorbau},{BEZ1=Ablage für Mousepad},{BEZ2=für Bediengehäuse und Flächen},{GEW=1.000},{INFOPAGE=hb34_s712},{CNSECLASS51=27-18-92-44},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{BEZ3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Mousepad support - for command panels and surfaces
明细表
2381.000
BEST
型号
2381.000
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Mousepad support
BEZ2
名称2
for command panels and surfaces
GEW
重量
1.000
kg
CNSECLASS51
27-18-92-44
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620