目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
2305.000
Rittal
系统附件
门锁
检视窗和操作指示板
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/sichtfenster_bedientbleaus/monitorrahmen.prj},{NB=2305.000},{BEST=2305.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Monitorrahmen 3mm Sekuritglasscheibe},{BEZ1=Monitorrahmen},{BEZ2=für Türbreite 600 und 800 mm},{B=470},{H=430},{T=117},{GEW=3.200},{INFOPAGE=hb34_s558},{CNSECLASS51=27-18-22-29},{CNSECLASS70=27-18-22-04},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{BEZ3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Monitor frame - for door width 600 and 800 mm
明细表
2305.000
BEST
型号
2305.000
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Monitor frame
BEZ2
Designation 2
for door width 600 and 800 mm
B
宽度
470
mm
H
高度
430
mm
T
深度
117
mm
GEW
重量
3.200
kg
CNSECLASS51
27-18-22-29
CNSECLASS70
27-18-22-04
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620