目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
4118.000M51
Rittal
系统附件
门锁
内门
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/tuer_innen/schaltplantaschen_m51.prj},{NB=4118.000M51},{BEST=4118.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Schaltplantaschen aus Stahlblech für Türbreite 800 mm},{BEZ1=Schaltplantaschen aus Stahlblech},{BEZ2=für TS, SE, CM, TP Unterteil, PC},{B=692.5},{H=210},{T=90},{GEW=2.800},{INFOPAGE=hb34_s578},{L1=692.500},{L2=659.000},{L3=614.000},{L4=525.000},{L5=675.000},{T1=90.000},{T2=29.000},{CNSECLASS51=27-18-92-36},{CNSECLASS70=27-18-92-67},{CNSECLASS80=27-18-92-67},{CNSETIM40=EC000317},{BEZ3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Sheet steel wiring plan pockets - for TS, SE, CM, TP pedestal, PC VX
明细表
4118.000M51
BEST
型号
4118.000
4118.000
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Sheet steel wiring plan pockets
BEZ2
Designation 2
for TS, SE, CM, TP pedestal, PC
B
宽度
692.5
692.5
mm
H
高度
210
mm
T
深度
90
90
mm
GEW
重量
2.800
2.800
kg
CNSECLASS51
27-18-92-36
CNSECLASS70
27-18-92-67
CNSECLASS80
27-18-92-67
CNSETIM40
EC000317