目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3144.000
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
架装式风扇/离心风扇
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/4_einschub_druck/3144.prj},{NB=3144.000},{BEST=3144.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Drucklüfter für 482,6mm (19\")},{BEZ2=Luftleistung 320 m³/h},{B=482.6},{H=88},{T=158},{LL=320 m³/h},{SP=230V 50/60Hz},{ML=ja},{INFOPAGE=hb34_s328},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=2.020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3144 - Centrifugal fans - Output class 320m³/h
明细表
3144.000
BEST
型号
3144.000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Bez.1
Tangential fans for 482,6mm (19")
BEZ2
Bez.2
Air throughput 320 m3/h
B
宽度
482.6
mm
H
高度
88
mm
T
深度
158
mm
LL
air throughput
320 m³/h
SP
rated operating voltage
230V 50/60Hz
ML
with fan
yes
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.020
kg