ROEHM GM42WM-K
Roehm
Automation technology
Greiftechnik
Dreh - Greifmodule
GM - Greifmodule
GM-W
GM42W
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{roehm/automatisierungstechnik/greiftechnik/greif_drehmodule_linear_module/gm/gm_w/gm42w/gm42w_asmtab.prj},{NB=ROEHM GM42WM-K-90-0-1-2-NSM-4},{BESTNR=GM42WM-K},{HUB=90.000},{DREW=0.000},{NASCH=1},{NSANZ=2},{NSVERS=NSM-4},{HUB1=16º-16º},{GREIKRAFTKL=6.00},{GREIKRAFTSP=2.00},{GRSICKL=2.00},{GRSICSP=},{DA42=Nein},{GEW=0.68},{A=46.5},{B=34.5},{C=8},{D=52},{D1=34},{D2=42},{F1=23.2},{F2=34.5},{G2=1.5},{H1=14.5},{X=4},{HV=2},{VERS=3},{PPATH=gm42w_asmsbl.prj},{NSANZ2=2,3,4},{NSANZ3=0},{NSVERS2='0','-'},{NSVERS3= 'NSM-4', 'ohne kabel, incl Halter','NSM-G-4', 'Anschluss gerade, incl. Halter','NSM-W-4', 'Anschluss abgewinkelt, incl. Halter'}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
GM42W - Greifmodul
Bill of material
ROEHM GM42WM-K
BESTNR
Ident number
GM42WM-K
GM42WM-K
HUB
Hub pro Backe
gr
DREW
Drehwinkel
gr
NASCH
Näherungsschalter
Ja
Nein
Ja
Nein
NSANZ
Anzahl der Näherungsschalter
2
3
4
2
3
4
NSVERS
Näherungsschalter Version
ohne kabel, incl Halter
Anschluss gerade, incl. Halter
Anschluss abgewinkelt, incl. Halter
ohne kabel, incl Halter
Anschluss gerade, incl. Halter
Anschluss abgewinkelt, incl. Halter
HUB1
16º-16º
gr
GREIKRAFTKL
Greifkraft Klemmen ( N )
6.00
6.00
GREIKRAFTSP
Greifkraft Spreizen ( N )
2.00
2.00
GRSICKL
Greifkraftsicherung Klemmen ( N )
2.00
2.00
GRSICSP
Greifkraftsicherung Spreizen ( N )
DA42
Drehadapter
Nein
Nein
GEW
Gewicht
0.68
0.68
kg
A
46.5
46.5
mm
B
34.5
34.5
mm
C
8
8
mm
NSANZ2
2,3,4
NSANZ3
0
NSVERS2
'0','-'
NSVERS3
'NSM-4', 'ohne kabel, incl Halter','NSM-G-4', 'Anschluss gerade, incl. Halter','NSM-W-4', 'Anschluss abgewinkelt, incl. Halter'