slovenčina
English
CR 150 PUK
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-PU
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_pu/cr_puk_asmtab.prj},{NB=CR 150 PUK},{ORDERNO=CR 150 PUK},{WDAB=150x32},{LC=50},{WD=150},{H=181},{HD=12.5},{SR=126.0},{HW=36},{BD=8},{VER=2},{VER3=1},{VERS=2},{WHEEL=150 PUK 8},{WB=Ball bearing},{PPATH=parts/cr_pu_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CR-PUK - Swivel castor
Bill of material
CR 150 PUK
ORDERNO
Article-number
CR 150 PUK
CR 150 PUK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x32
150x32
mm
LC
Load capacity
50
kg
H
Overall height H
181
181
mm
HD
Hole-Ø
12.5
mm
SR
Swivel radius
126.0
126.0
mm
BD
Bore diameter
8
mm
WB
Ball bearing