Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
35 DSE 450 1(27)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dse.prj},{NB=35_DSE_450_1(27)},{INFO1=info1_dse},{DIM=35},{GUI=DSE},{INFO=Catalogue},{GIU1=27.000},{GUIX=27,'DSE'},{L=450},{LS=1},{A=39.5},{B=104},{K=30.5},{D=43},{J=30.5},{F=M6},{FX=6},{V=M6},{VX=6},{WEIGHT=13.2},{PPATH=assemblies/te_rail_asmtpl_dse.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
DSE - 钢制伸缩导轨,过伸长 150%,淬火辊道,高刚性(最大承重 11344 N,最大闭合长度 1970 mm)
明细表
35_DSE_450_1(27)
INFO1
Long description
DSE 过伸长伸缩导轨行程最大为闭合伸缩长度的 150 %。具有高惯性力矩的连接件的运用,可以在完全延伸的系统中实现出色的系统刚性和高负载能力。
DIM
尺寸
35
35
GUI
导轨
DSE
INFO
目录
目录
L
长度
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
mm
LS
导轨位置
右
左
右
左
H
行程
741
741
mm
C
负荷能力
776
776
N
NHFP
孔数量 - 固定部分
5/6
5/6
NHMP
孔数量 - 可移动部分
6
6
A
39.5
39.5
mm
B
104
104
mm
K
30.5
30.5
mm
D
43
43
mm
J
30.5
30.5
mm
F
M6
M6
V
M6
M6
WEIGHT
重量
13.2
13.2
Kg/m