Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
TLN30P-0450R
Rollon
TELERACE
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rollon/telerace/tln_new_asmtab.prj},{NB=TLN30P-0450R(0)},{INFO1=info1_tln..p},{TYP=TLN...P},{SIZE=30},{L=450},{LX=450,530,610,690,770,850,930,1010,1090,1170,1250,1330,1410,1490},{POS=0},{ST=Rollon-Nox},{TS=R},{A=76},{B=23.9},{D=29.5},{E=37},{F=Ø 6.5},{FS=M5 ISO7380},{INFO=Catalogue},{PPATH=tln_new_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
TLN...P - 渗氮钢伸缩导轨,用于可变行程应用,完全伸长,滚珠轴承(最大承重 5094 N,最大长度 1970 mm)
明细表
TLN30P-0450R
INFO1
Long desrciption
TLN 是一款滚子伸缩导轨,径向滚珠轴承采用 Rollon-Nox 淬火处理,滑动平稳顺畅,刚性中间件带来高负载能力和低偏转特性。主要优点:• 为自动化应用设计(可变行程等)。• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 由于采用大滚动件,滑块与浮动刮刀,在脏污环境中具有极高可靠性。• 采用 Rollon-Nox 深度渗氮和氧化淬火处理,具有高耐腐蚀能力和耐用性。• 运行温度范围 -20°C 至 +80°C。
CODE
Code
TLN30P-0450R
TLN30P-0450R
TYP
类型
TLN...P
SIZE
尺寸
30
30
L
Length
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
mm
H
行程
460
460
mm
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
TS
Left/Right hand version
Right
Left
Right
Left
A
76
76
mm
B
23.9
23.9
mm
D
29.5
29.5
mm
E
37
37
mm
F
Ø 6.5
Ø 6.5
mm
FS
Fixing screw
M5 ISO7380
M5 ISO7380
C
C - Load capacity for a pair of rails
720
720
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
2118
2118
N
NOH
N° of access holes
6
6
WEIGHT
重量
1.9
1.9
kg