Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
TQN30P-0450
Rollon
TELERACE
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rollon/telerace/tqn_new_asmtab.prj},{NB=TQN30P-0450(0)},{INFO1=info1_tqn..p},{TYP=TQN...P},{SIZE=30},{L=450},{LX=450,530,610,690,770,850,930,1010,1090,1170,1250,1330,1410,1490},{POS=0},{ST=Rollon-Nox},{E=29.5},{F=40.0},{M=20},{T=4},{N=-},{P=M5},{SNOR=3},{SL=92},{Z=31.0},{V=30},{S=5},{NOH=2},{B=10},{MX=8},{WEIGHTR=1.9},{WEIGHT4SL=0.45},{INFO=Catalogue},{PPATH=tqn_new_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
TQN...P - 渗氮钢伸缩导轨,可自定义伸长,垂直应用,径向滚珠轴承(最大承重 2251 N,最大长度 1970 mm)
明细表
TQN30P-0450
INFO1
Long description
TQN 是一款滚子伸缩导轨,径向滚珠轴承采用 Rollon-Nox 淬火处理,方形横截面滑块适用范围广泛,具有很好的轴向和径向承重能力,紧凑轻盈,非常适合垂直应用。可自定义行程。主要优点:• 为自动应用设计(可变行程、垂直行程等)。• 调整滑块距离,可以轻松定制行程。• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 由于采用大滚动件,滑块与浮动刮刀,在脏污环境中具有极高可靠性。• 采用 Rollon-Nox 深度渗氮和氧化淬火处理,具有高耐腐蚀能力和耐用性。• 运行温度范围 -20°C 至 +80°C。
CODE
Code
TQN30P-0450
TQN30P-0450
TYP
类型
TQN...P
SIZE
尺寸
30
30
L
Length
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
mm
H
行程
450
450
mm
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
A
215
215
mm
C
93
93
mm
H1
225
225
mm
E
29.5
29.5
mm
F
40.0
40.0
mm
M
20
20
mm
T
4
4
mm
N
-
-
mm
P
M5
M5
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
92
92
mm
Z
31.0
31.0
mm
V
30
30
mm
S
5
mm
NOH
Num. of holes
2
2
B
10
mm
CC
Load capacity for a pair of rails C
419
419
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
1234
1234
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
432
432
N
MX
Mx - Moment for a pair of rails
8
8
Nm
MY
My - Moment for a pair of rails
174
174
Nm
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
246
246
Nm
WEIGHTR
Rail Weight
1.9
1.9
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
0.45
0.45
kg
WEIGHT
重量
1.3
1.3
kg