目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
KPE-M8-S5
上隆SAMLO
柱塞
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{samlo/plungers/kpe.prj},{NB=KPE-M8-S5},{TYPECODE=KPE},{M=M8},{S=5},{P=1.25},{L=35.0},{D=16},{A=5},{B=16},{C=14},{E=4.0},{F=6.0},{G=13},{H=8},{CATALOG=kpe.jpg},{MX=8},{PPATH=kpe/assmblies/kpe_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
KPE - Plungers - Coarse Thread Return Type
明细表
KPE-M8-S5
TYPECODE
类型码
KPE
M
M8
M8
S
5
5
P
1.25
1.25
L
35.0
35.0
D
16
16
A
5
5
B
16
16
C
14
14
E
4.0
4.0
F
6.0
6.0
G
13
13
H
8
8
CATALOG
产品详情
kpe.jpg