目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CGZX70
上隆SAMLO
滑台
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{samlo/stages/cgzx70.prj},{NB=CGZX70},{TYPECODE=CGZX70},{TD=±6.5},{LC=65},{SI=0.01},{TA=0.010},{P=0.03},{W=0.30},{CATALOG=cgzx70.jpg},{L=70.000},{LL=0.000},{ML=60.000},{MD=8.000},{MD0=4.500},{MH=4.500},{TYPE=C},{CH=9.500},{CW=18.250},{CD=5.000},{CB=18.000},{CA=0.000},{PPATH=cgzx70/assmblies/cgzx70_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
CGZX70/LGZX70/RGZX70 - 交叉滚柱型X轴滑台-台面尺寸70×70
明细表
CGZX70
TYPECODE
类型码
CGZX70
CGZX70
TD
行程
±6.5
LC
耐负载
65
SI
游标刻度
0.01
TA
移动精度
0.010
P
平行度
0.03
W
自重
0.30
kg
CATALOG
产品详情
cgzx70.jpg