हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: Samtec
Created: 17.10.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Samtec
IJ7-01-05.0-L-S-1-TR
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
High Isolation
IsoRate®
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{samtec/connectors/high_speed_btb/high_isolation/iso_rate/ij7_asmtab.prj},{NB=IJ7-01-05.0-L-S-1-TR},{SERIES=IJ7},{POS=01},{LS=-05.0},{PLOPT=-L: 10µ\" Selective Gold In Contact Area, Matte Tin On Tail},{ROW=S},{TOPT=-1: .062\" Thick Board},{TROPT=-TR: Tape & Reel},{PPATH=parts/ij7_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Samtec
描述
IJ7 Series - IJ7 Series - 4,00 mm IsoRate 75 ohm High Isolation RF Jack Strip
明細表
IJ7-01-05.0-L-S-1-TR
PN
Part Number
IJ7-01-05.0-L-S-1-TR
SERIES
Series
IJ7
POS
Number Of Positions
-01: 1 Position
-02: 2 Positions
-04: 4 Positions
-06: 6 Positions
-08: 8 Positions
-01: 1 Position
-02: 2 Positions
-04: 4 Positions
-06: 6 Positions
-08: 8 Positions
LS
Lead Style
-05.0
PLOPT
Plating Option
-L: 10µ" Selective Gold In Contact Area, Matte Tin On Tail
ROW
Row Specification
-S: Single Row
-S: Single Row
TOPT
Tail Option
-1: .062" Thick Board
TROPT
Tape And Reel Option
-TR: Tape & Reel