PS01023
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp03b_1.prj},{NB=PS01023},{CODE=PS01023},{P=5},{W=2.5},{DR=3.2},{R=5},{C=0.6},{H1=2.3},{Z=23},{DE=38.9},{DP=36.72},{DD=20},{D=8},{H=13}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
03B-1 (5 x 2,5 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
PS01023
CODE
Code
PS01023
PS01023
P
Pitch
5
mm
W
Internal width
2.5
mm
DR
Roller
3.2
mm
R
Tooth radius
5
mm
C
Radius width
0.6
mm
H1
Tooth width
2.3
mm
Z
23
23
mm
DE
38.9
38.9
mm
DP
36.72
36.72
mm
DD
20
20
mm
D
8
8
mm
H
13
13
mm